Kompletna plastična kućišta serije Platinum
Zahvaljujući raznim dostupnim konfiguracijama, nova kompletna kućišta serije Platinum mogu zadovoljiti najsofisticiranije i najrazličitije potrebe.

Svaki kod sastoji se od nekoliko izvršnih elemenata aktuatora, kućišta i kontakata u zajedničkom i kompaktnom dizajnu.
Krenimo od aktuatora. Tipkala, gljivasta tipkala, zakretne izborne sklopke i svjetleća tipkala samo su neke od komponenata koje možete birati.
Oni su već montirani na poklopac i učvršćeni maticom. Dostupan je širok izbor boja i simbola.
Kućišta od polipropilena, dostupna su sa žutim ili sivim poklopcem u različitim veličinama od jednog do tri provrta.
Zahvaljujući provrtima za ulaz kabela, ožičenje je jednostavno i brzo.
Blokova pomoćnih kontakata može biti do tri po izvršnom članu, u slučaju svjetlećih tipkala moguće je montirati jedan LED element i dva kontakta.
Svi kontakti su već montirani na podnožju kućišta, kako bi se osiguralo brzo i sigurno ožičenje, kao i smanjilo vrijeme potrebno za slučaj zamjene ili obnove.
Pored već sastavljenih modela prikazanih u katalogu, moguće je stvoriti vlastita odabirom različitih izvršnih članova:
- dvostrukih i trostrukih tipkala,
- svjetlećih tipkala,
- svjetlećih gljivastih tipkala,
- LED elemenata,
- izbornih sklopki s ručicom,
- potenciometrima,
- tonskim indikatorima
- komunikacijskim sučeljima.
Kućišta, koja mogu imati najviše 6 provrta, mogu se prilagoditi gravurama ovisno od vrste tipkala ili s vlastitim logotipom, a izvršni članovi se mogu personalizirati tekstom ii znakovima.

Sva kompletna kućišta konstruirana su za upotrebu čak i u posebno agresivnim okruženjima. Uz najviši stupanj mehaničke zaštite dostupan na tržištu, IP66, IP67 i IP69K, jamče nepropusnost kućišta na paru, vrlo intenzivnih mlazova vode i ulaska neželjenih dijelova.
To čini kompletna kućišta LOVATO Electric idealnim za ugradnju na strojeve podvrgnute ciklusima pranja.
Nova kompletna kućišta su u skladu sa sljedećim normama: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508A, CSA C22.2 n° 14.