Sastavljene sklopke za preklapanje i kompletne rastavne sklopke
Brza instalacija i pojednostavljena logistika kritični su zahtjevi za proizvođače razvodnih ploča, veletrgovce i proizvođače opreme.
Potražnja za sastavljenim preklopkama i gotovim kompletnim rastavnim sklopkama neprestano raste.
![GAKIT_600](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/GAKIT_600.jpg)
Zbog toga se LOVATO Electric pobrinuo za ove potrebe proširivanjem ponude rješenja za rastavne sklopke.
Pogledajmo ove nove proizvode:
SASTAVLJENE SKLOPKE ZA PREKLAPANJE
S 12 narudžbenih brojeva koji pokrivaju većinu aplikacija od 25A do 160A, naša nova GA sastavljena preklopka nudi visoke performanse i jednostavnost upotrebe.
Posjeduju kompaktan oblik i izvanredne karakteristike.
Preklopke su dostupne u 3P i 4P izvedbi, za primjenu do 63A AC21 u prvoj gabaritnoj veličini i do 160A AC21 u drugoj gabaritnoj veličini.
Montaža je brza i jednostavna: sklop se jednostavno pričvrsti na DIN šinu bez upotrebe alata.
Neklizajući gumeni umetci sprječavaju njihovo pomicanje čak i kada su montirani u okomitom položaju.
KOMPLETNE RASTAVNE SKLOPKE
LOVATO Electric nudi jedan narudžbeni broj / sklop koji sadrži 4 komponente potrebne za električno odvajanje, prikladno rješenje koje također štedi vrijeme.
Dostupne su razne verzije za različite sklopne vrijednosti, sve su spremne za trenutnu montažu i upotrebu.
Komplet sadrži:
- Rastavnu sklopku serije GA, nazivne struje 25A, 40A ili 63A, u 3P i 4P (uključen blok 4.-tog pola) izvedbi
- Produženu metalnu osovinu dužine 300 mm (GAX7300);
- Žuto / crvenu ručicu s zaključavanjem (GAX63) s izbočenim biračem i pričvrsnom maticom za provrt Ø22 mm.
Ručica se može zaključati u isklopljenom (OFF) položaju i ima stupanj mehaničke zaštite IP65 / Tip 4X; - Dva zaštitna poklopca priključnica za zaštitu vodova i dovodnih stezaljki.
Serija GA sada je još cjelovitija, zahvaljujući uvođenju ovih novih rješenja.