Nova jednofazna kompaktna napajanja serije PSE1
Compact and competitively priced, the new PSE1 series single-phase power supplies are the perfect solution for the supply of loads and equipment installed in panels with limited spaces.
![PSE1_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/PSE1_580.jpg)
Kompaktna i s konkurentnim cijenama, nova jednofazna napajanja serije PSE1 savršeno su rješenje za opskrbu trošila i opreme ugrađene u ormare s ograničenim prostorom.
Njihovo ultrakompaktno kućište čini ih prikladnima za ugradnju u male ormare, za opskrbu elektromehaničkih i elektroničkih uređaja s istosmjernim napajanjem poput sklopnika, vremenskih releja, senzora, PLC-ova, istosmjernih motora, zaslona, SSR-a (poluprovodničkih releja) i druge opreme koju obično nalazimo u sustavima automatizacije.
Kompatibilna s 35 mm DIN šinom (IEC/EN/BS 60715), napajanja PSE1 imaju jednofazni višenaponski ulaz 100… 240VAC 50/60Hz i 24VDC izlaz.
Raspon uključuje 5 veličina električnog napajanja: 30, 50, 72, 100 i 120 W s nazivnom izlaznom strujom od 1,25 do 5A.
Na prednjoj strani se nalazi potenciometar za fino podešavanje izlaznog napona i LED za signalizaciju uključenosti.
Osim s kompaktnim dimenzijama, napajanje PSE1 se odlikuje visokom učinkovitošću, pouzdanošću i sigurnošću. Uključuju integriranu zaštitu od izlaznog kratkog spoja, preopterećenja i vršnih napona.
Nova napajanja PSE1 imaju certifikate cULus, EAC i RCM te su usklađena s normama IEC/EN/BS 62368-1, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL508 i CSA C22.2 n °. 107.1.