Digitalni multimetar visoke preciznosti DMG620
![DMG620](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/04/DMG620.jpg)
LOVATO Electric dodaje multimetrima tipa DMG6… mutimetar DMG620, multimetar visoke preciznosti električnih mjerenja s ugrađenim Ethernet priključkom za lakšu integraciju mjerne točke u industrijsku mrežu.
Putem Ethernet porta moguće je pratiti sve električne veličine i programirati parametre multimetra korištenjem Modbus-RTU, ASCII ili TCP protokola.
DMG620 je dostupan u kućištu za ugradnju, (96x96mm/3.78”x3.78”) i 1 utorom za ugradnju modula za proširenje, tipa EXP…, koji dodaje digitalne ulaze i izlaze ili dodatne neovisne komunikacijske portove, tip USB, RS232, RS485.
Opremljen je optičkim priključkom s prednje strane uređaja za programiranje parametara i praćenje mjerenja putem softvera Xpress i komunikacijskog uređaja CX01 ili LOVATO SAM1 App i CX02 Wi-Fi uređaja.
Sučelje, dostupno na 6 jezika (talijanski, engleski, francuski, španjolski, njemački, portugalski), dizajnirano je da olakša prikaz podataka.
Multimetar je dizajniran da nudi visoku klasu točnosti 0,5s prema IEC/EN/BS 62053-22 za aktivnu energiju.
Mjereni parametri su potpuni: od napona i struja do aktivne i jalove snage i energije (ulazne i izlazne), uključujući naponsko i strujno ukupno harmonijsko izobličenje s analizom pojedinačnog doprinosa do 15. reda.
Stanje električne mreže prati se bilježenjem faktora snage, frekvencije te maksimalnih, minimalnih i prosječnih vrijednosti svih električnih veličina.
Bilježe se i relativne vršne razine (max potražnje) za aktivnu snagu i struju na kojima je to moguće, za postavljanje kontrole koja omogućuje generiranje alarma ili upravljanje brojačem sati.
Certifikati i usklađenost
Dobiveni certifikati: EAC, RCM.
U skladu s normama: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3.