Новые однофазные преобразователи частоты серии VT1
Простые, компактные и универсальные новые преобразователи частоты серии VT1 являются ответом на многочисленные потребности в промышленном и третичном секторах.Они идеально подходят для управления трехфазными двигателями и пригодны для использования во многих приложениях, таких как управление насосами, вентиляторами, системами кондиционирования воздуха, упаковочными машинами, конвейерными лентами, автоматическим управлением дверьми и многих других.
Чрезвычайно компактные mразмеры делают их особенно удобными для установки в электрические шкафы или машины с ограниченным пространством.
Новые преобразователи VT1 оборудованы однофазным подключением питания 200…240VAC 50/60Hz и трехфазным выходом 0…240VAC 0…599Hz, имеют встроенный порт связи RS485 на передней панели для удаленного управления и мониторинга системами управления, или же контроллером PLC или HMI.

Поддерживаются протоколы связи Modbus-RTU, широко распространенный в промышленном секторе, и BACnet, обычно используемом в строительном секторе и HVAC. Преобразователи с изменяемой скоростью серии VT1 имеют различные режимы управления моторами, что делает их прекрасно приспосабливаемыми к различным видам управляемой нагрузки. Среди наиболее часто используемых отметим режим линейный V/f, используемый для широкого спектра задач, как, например, управление конвейерными лентами или сборочными машинами, квадратичное управление обычно используемое для управления насосами и вентиляторами, а также векторное бессенсорное управление, для получения оптимальной производительности, особенно на низких частотах или для приложений с динамическим изменением скоростей. Для более частных случаев управления есть возможность задания собственной многоточечной кривой или применить boost для увеличения начального крутящего момента на старте.

Новый преобразователь VT1 программируется при помощи фронтальной кнопочной панели с дисплеем. Параметры разделены на функциональные группы для облегчения их поиска пользователем и ускорения ввода в работу и последующего использования устройства. В качестве альтернативы программированию при помощи кнопочной панели можно запрограммировать преобразователь VT1 при помощи ПК, используя программное обеспечение VT1XSW от LOVATO Electric, которое, помимо задания параметров, позволяет отслеживать состояние преобразователя и основные электрические измерения. Подключение ПК к преобразователю VT1 производится опциональным кабелем USB VT1XC01, тогда, как программа VT1XSW может быть бесплатно загружена с сайта www.LOVATO Electric.com.

Скорость электромотора может регулироваться вручную с помощью встроенного в переднюю панель потенциометра или же, при помощи других устройств, таких как встроенная кнопочная панель, внешний потенциометр, аналоговый сигнал напряжения или тока, предварительно выбранные частоты, активируемые цифровыми входами, порт связи RS485 или автоматическим регулятором PID. Последний из указанных является системой управления с обратной связью, обычно используемой для управления насосами и вентиляторами, где преобразователь автоматически регулирует скорость мотора для поддержания постоянного значения физического параметра (например, давления, температуры, потока). Кроме того, имеется функция Autorun (секвесор), при помощи которой пользователь может задать циклы частота/время, состоящие из различных шагов с заданной частотой, направлением вращения и длительностью шага. Среди аппаратного обеспечения важно отметить наличие встроенного фильтра EMC категории C2 (EN61800-3) для снижения уровня электромагнитных помех. Имеется опционально поставляемая дистанционная клавиатура (VT1XC02), устанавливаемая на переднюю панель электрического шкафа для программирования и управления преобразователем. Новые преобразователи VT1 предлагаются следующих типоразмеров мощности: 0.2, 0.4, 0.75, 1.5, 2.2 кВт.