LOVATO Electric представляет новые контакторы
BF160, BF195, BF230
LOVATO Electric обновляет существующую линейку контакторов новым типоразмером.
Новые контакторы рассчитаны на 160 А, 195 А и 230 А в трехфазном режиме для управления двигателем и на 250 А, 275 А и 350 А в категории AC-1.
Они доступны как в 3-х, так и в 4-х полюсных версиях.
Они заменяют коды контакторов 11B… с аналогичными параметрами, которые на протяжении многих лет продемонстрировали свою надежность и долговечность. Новый размер более компактен и эффективен в ответ на рыночный спрос.

Разработанные с особым вниманием к размерам, 3-полюсные контакторы имеют ширину всего 105 мм, как и автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB) того же номинала, поэтому пускатели более компактны и их легче подключать.
Контакторы BF160, BF195 и BF230 имеют катушку переменного/постоянного тока с электронным управлением для значительного снижения потребления и широкого диапазона номинального напряжения (например, всего одна катушка для 100…250 В переменного/постоянного тока), что обеспечивает работу без погрешностей даже при сильно меняющемся напряжении питания.
Вспомогательные контакты, с низким профилем на передней панели, обеспечивают быстрое и простое подключение. На 3-полюсные контакторы можно установить до 6 контактов, на 4-полюсные контакторы — до 8. Кроме того, на боковые грани можно установить до 8 контактов.
Доступны различные аксессуары, облегчающие сборку функциональных и безопасных панелей: защита силовых клемм, изолирующие фазовые перегородки, комплект для увеличения клемм для подключения больших проводов и наконечников, а также соединительный комплект для сборки переключающих, реверсивных пускателей и пускателей звезда-треугольник.
Горизонтальная механическая блокировка устанавливается заподлицо между двумя контакторами без увеличения габаритных размеров узла. Блокировка также доступна в вертикальной версии.
Удобное крепление к панели достигается благодаря легкому доступу к крепежным отверстиям и аксессуару для затягивания клеммных винтов с помощью всего одного инструмента.
Установленный на передней панели механический индикатор показывает, разомкнут контактор или замкнут.
Клеммы питания катушки устанавливаются на верхней стороне контактора в стандартной комплектации, но также могут быть легко установлены на нижней стороне. Катушки и силовые контакты также доступны в качестве запасных частей и при необходимости легко заменяются.
Контакторы BF160, BF195 и BF230 соответствуют строгим железнодорожным нормам по эксплуатации в условиях ударов и вибрации (EC 61373), а используемые в их конструкции пластмассы соответствуют требованиям пожаробезопасности EN 45545. Они также сертифицированы cULus.