LOVATO Electric представляет новое лестничное реле времени
Новый таймер TMLSL используется в жилых и служебных помещениях для определения времени включения освещения на лестничных клетках, в коридорах, в подъездах и т. д.
Триммер на передней панели устройства позволяет пользователю настроить таймер для приложения, выбрав одну из следующих 3 функций:
- горит постоянно;
- лестничное освещение с функцией предупреждения, которая мигает, чтобы предупредить пользователя о том, что свет вот-вот погаснет, плюс функция уборки;
- лестничное освещение с таймером и функцией уборки, которая поддерживает свет на время, достаточное для уборки лестницы.

Время, в течение которого свет остается включенным, можно установить на передней панели устройства с программируемой задержкой от 30 секунд до 20 минут.
Переключение нагрузки реализовано с использованием технологии пересечения нуля, которая снижает пиковую нагрузку, возникающую при включении света, за счет переключения нагрузки в тот момент, когда напряжение пересекает ноль.
Это очень важно при управлении светодиодными лампами мощностью до 600 Вт и имеет множество дополнительных преимуществ, в том числе защиту лампы и, таким образом, продление ее срока службы, защиту контакта реле таймера от залипания и снижение энергопотребления.
Таймер, поставляемый в модульном корпусе DIN 43880 (1 модуль), крепится на DIN-рейку 35 мм или непосредственно с помощью винтов. Устройство имеет зеленый светодиод питания на передней панели и QR-код сбоку, который напрямую связан с загружаемым руководством по установке на веб-сайте LOVATO Electric.
Электроника агрегата автоматически управляет таймером, обнаруживая 3-х и 4-х проводные системы без необходимости ручной настройки. Вход внешнего управления можно использовать для подключения до 150 кнопок с подсветкой.
Таймер LOVATO Electric TMLSL одобрен EAC и соответствует следующим стандартам: IEC/EN/BS 61812-1, UL508 и CSA C22.2 n. 14.