LOVATO Electric представляет свой новый Общий каталог 2021-22 гг.

В новом Общем Каталоге 2021-2022, всеобъемлющем, но простом в использовании, представлено все, что LOVATO Electric может предложить.

Выпуск нового каталога, включающего более 20 000 статей, сгруппированных в 31 семейство продуктов, демонстрирует широкий спектр предложений итальянской компании (базирующейся в Бергамо) и ее новейшие решения в области промышленной автоматизации и управления энергопотреблением, которые являются результатом постоянного внимания к рынку и непрерывных инноваций, связанных с качеством продукции.

Обложка посвящена 100-летнему юбилею компании и изображает панораму Читта-Альта в городе Бергамо, где родилась и до сих пор находится штаб-квартира LOVATO Electric.

Каталог открывается обзором новых предлагаемых продуктов, а также презентацией компании LOVATO Electric, ее сотрудников и технологий.

Далее следует 31 глава, по одной для каждого семейства продуктов. Страницы имеют простой макет, ориентированный на информацию и выбор продуктов.

Каждая страница полностью иллюстрирована изображениями и подробными таблицами спецификаций для каждого кода товара, а также описывает общие технические и прикладные данные, особенности и преимущества, аксессуары, сертификаты и стандарты для каждого продукта.

Каждая глава заканчивается указанием размеров, электрических схем и технических данных.

В новом каталоге на 2021-2022 годы представлено большое количество новых продуктов, в том числе контакторы AC3 на 160–230 А, наши компактные и легко конфигурируемые устройства плавного пуска серии ADXN, новая серия кнопок и селекторных переключателей в металлической версии (диаметр 22 мм) и в плоской металлической версии (диаметр 30 мм). Целая глава посвящена модулям безопасности.

Новое поколение анализаторов мощности с широкоформатными цветными ЖК-дисплеями предлагает современные инновационные методы измерения энергии и сокращает количество компонентов в корпусе, а также время установки и количество ошибок.