Готовые к использованию переключатели и выключатели-разъединители
Быстрая установка и упрощенная логистика – важнейшие требования для производителей панелей, оптовых продавцов и производителей комплектного оборудования.
Спрос на уже собранные выключатели и готовые к использованию выключатели-разъединители быстро растет.
![GAKIT_600](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/GAKIT_600.jpg)
Чтобы удовлетворить эти потребности, LOVATO Electric расширяет свой ассортимент выключателей-разъединителей.
Давайте посмотрим на эти новинки:
ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
12 кодов для удовлетворения основных потребностей приложений от 25А до 160А, новые собранные GA сочетают в себе производительность и простоту использования.
Размеры компактны, а производительность на высоком уровне.
Эти переключатели поставляются в версиях 3P и 4P, для приложений до 63A AC21 в первом размере корпуса и до 160A AC21 во втором размере корпуса.
Установка выполняется быстро и легко: блоки просто защелкиваются на DIN-рейке без использования инструментов.
Их нескользящие резиновые вставки предотвращают их перемещение при установке даже в вертикальном положении.
ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ- РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
LOVATO Electric объединила в едином коде и едином пакете 4 компонента, необходимых для отключения электрической панели, что обеспечивает очевидное удобство и экономию времени.
Доступны различные версии для разных номиналов переключения, все они готовы к немедленной установке и использованию.
Содержимое комплекта:
- Выключатель-разъединитель серии GA, типоразмеров 25A, 40A и 63A как в трехполюсном, так и в четырехполюсном исполнении (дополнительный четвертый полюс);
- Две клеммные крышки для защиты линейных и нагрузочных клемм.
- Ручка может быть заблокирована в выключенном состоянии и гарантирует степень защиты IP65 / Type 4X;
- Красно-желтая дверная соединительная ручка (GAX63) с выступающим переключателем, которая вставляется в отверстие Ø22 мм с помощью резьбового кольца.
- Удлинитель металлического вала 300 мм (GAX7300);
Серия GA стала еще более полной благодаря появлению на рынке этих новых комплектов.