Новые компактные однофазные блоки питания PSE1
Компактные и доступные по цене, новые однофазные источники питания серии PSE1 являются идеальным решением для питания грузов и оборудования, установленного в панелях с ограниченным пространством.
![PSE1_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/PSE1_580.jpg)
Благодаря сверхкомпактному корпусу они идеально подходят для установки в небольших распределительных щитах, особенно в приложениях с управлением постоянным током, таких как контакторы, таймеры, датчики, ПЛК, двигатели постоянного тока, дисплеи, твердотельное реле (SSR) и другое оборудование.
Совместимые с 35-миллиметровой DIN-рейкой (IEC / EN / BS 60715), импульсные источники питания PSE1 имеют однофазный мультивольтный вход 100… 240 В переменного тока, 50/60 Гц и выход 24 В постоянного тока.
Ассортимент включает 5 типоразмеров мощности: 30, 50, 72, 100 и 120 Вт с номинальными выходными токами от 1,25 до 5 А.
На передней панели находится потенциометр для точной регулировки выходного напряжения и светодиод для сигнализации включения.
Помимо компактности, новые блоки питания PSE1 отличаются высокой эффективностью, надежностью и безопасностью. Они включают встроенную защиту от короткого замыкания на выходе, перегрузки и пиков входного напряжения.
Новые блоки питания PSE1 сертифицированы cULus, EAC и RCM и соответствуют стандартам IEC / EN / BS 62368-1, IEC / EN / BS 61000-6-2, IEC / EN / BS 61000-6-3. , UL508 и CSA C22.2 №. 107.1.