Новая серия анализаторов мощности DMG
LOVATO Electric представляет новое поколение анализаторов качества энергопотребления с широкоэкранным цветным LCD дисплеем.
![1_immagine apertura_580(1) (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/1_immagine-apertura_5801-1.jpg)
Большой широкоэкранный цветной ЖК-дисплей (4,3 дюйма) обеспечивает четкое и разборчивое считывание параметров анализа сети. При этом сохраняется классический шаблон сверления (92×92 мм), что обеспечивает идеальную совместимость со стандартными решениями для передней панели. Измерения представлены в виде волновых графиков, полярных диаграм и гармонических спектров до 63 гармоники, предлагая всё необходимое для анализа условий системы..
Интеллектуальное программирование является одной из выдающихся особенностей серии DMG. Технология NFC позволяет задавать конфигурации и устанавливать параметры даже, когда устройство не подключено к сети. Просто загрузите приложение LOVATO NFC на ваше устройство с Google Play (Android) или APP Store (IOS). Все параметры будут установлены, благодаря удобному программному обеспечению.
![DMG9000.eps](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/DMG9000-mano_580-1.jpg)
Благодаря широкому спектру вариантов связи cерии DMG, анализаторы качества энергопотребления могут быть интегрированы в систему энергетического надзора, обеспечивая полный анализ всех векторов. Они доступны с интегрированным RS485 и Ethernet портами, эти новые инструменты могут быть расширены до 3 модулей EXP для добавления дополнительных входов, выходов и каналов связи.
Опция соединения цифровых и аналоговых входов позволяет интегрировать в систему такие параметры, как газ и потребление воды, уровень жидкости в баке, температуру, давление, обеспечивая полный спектр управления энергией. Все измерения чрезвычайно точны и сертифицированы в соответствии с международными стандартами, включая: IEC/EN/BS 62053-22 (класс 0.5s), IEC/EN/BS 62053-24 (класс 1) and IEC/EN/BS 61557-12 (класс 0.5).
![2_immagine_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/2_immagine_580.jpg)
Анализаторы качества энергопотребления DMG c интегрированной логикой ПЛК предлагают простую автоматизацию, а также логическую комбинацию заданных значений и цифровых входов для контроля выходного сигнала. Модели DMG8000 и DMG9000 могут использоваться, как веб серверы для:
- установки параметров не только с передней панели корпуса, но также и с любого браузера;
- сохранения измеряемых данных во внутреннюю память;
- представления измеренных величин в виде графика и таблицы.
Этот инновационный продукт также имеет программируемые светодиоды передней панели, 10 языков интерфейса, класс защиты IP65 и оптический порт на задней панели для обновления прошивки и присоединения к программному обеспечению.
Благодаря совместимости с LOVATO Electric’s EXCGLA01 регистратором данных шлюза, как ключевого компонента системы энергетического мониторинга, данные, собранные полевыми устройствами и датчиками окружающей среды для каждого типа энергетических векторов (вода, газ, воздух, электричество или пар) используя определенный протокол запуска, доступны не только на интегрированном вебсервере, но также могут быть переданы LOVATO Electric’s Synergy – программному обеспечению для контроля или перенаправлены на удалённые серверы в форматах, подходящих для их дальнейшей обработки.