Высокоточный цифровой мультиметр DMG 620

LOVATO Electric дополняет серию мультиметров типа DMG6… DMG620  – высокоточный мультиметр электрических измерений со встроенным Ethernet портом для лёгкой интеграции измерений в промышленной сети.

Ethernet порт позволяет отслеживать электрические величины и программировать параметры мультиметра, используя протоколы: Modbus RTU, ASCII или TCP.

DMG620 доступен для монтажа на дверь (96х96мм/3.78х3.78 дюймов) и слотом для подключаемых модулей расширений EXP. Тип, который добавляет цифровые входы и выходы или дополнительные независимые коммуникационные порты, тип USB, RS232, RS485.

Оптический порт передней панели устройства служит для программирования параметров и мониторинга с помощью программного обеспечения Xpress и коммуникационного устройства CX1 или через приложение LOVATO SAM1 и Wi-fi устройство.

Интерфейс доступен на 6 языках (итальянский, английский, французский, испанский, немецкий, португальский) и спроектирован так, чтобы облегчить отображение данных…

Мультиметр соответствует классу высокой точности 0,5s в соответствии с IEC/EN/BS 62053-22.

Прибор может измерять напряжение, ток, мощность (активную, реактивную,полную) и энергию (получаемую и отдаваемую), включая напряжение и анализ гармоник тока до 15 порядка.

Мультиметр ведёт запись следующих измерений: коэффициент мощности, частота, запись минимальных и максимальных значений, пиковые значения для активной энергии и тока, которые позволяют сгенерировать сигнал тревоги или управлять счётчиком рабочих часов.

Сертификаты и соответствие требованиям
Сертификаты: EAC, RCM.. Совместим со стандартами: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3.