Новый блок резервного питания PMVFUPS01 для систем защиты интерфейса
В приложениях для генерации правила подключения к сетям электрораспределительных компаний определяются стандартами CEI 0-21 и CEI 0-16. В частности, требуется наличие «Системы защиты интерфейса (SPI)», проверяющей верность сетевых условий, чтобы генерация могла быть подключена к сети дистрибьютора.
![PMVFUPS01_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/PMVFUPS01_580.jpg)
Эти же правила также предписывают, что части системы, находящиеся под напряжением (например, реле защиты интерфейса, катушка контактора и любая пусковая катушка для резервного копирования), должны работать не менее 5 секунд в случае отказа основного источника питания.
Решением для соблюдения этого требования часто является установка ИБП на вспомогательных линиях, к которым подключен SPI.
Однако, невозможно использовать любой ИБП, необходимо использовать такой тип, который позволяет избежать любых форм микро перерывов при переключении с работы от сети на работу от батареи; в противном случае контактор разомкнется вопреки предписаниям. По этой причине ИБП должен иметь нулевое время срабатывания (двойное онлайн-преобразование – Voltage and Frequency Independent VFI). ИБП такого типа могут быть очень дорогими по сравнению с общей стоимостью системы.
По этой причине LOVATO Electric предлагает альтернативу затратам на ИБП. Это PMVFUPS01, модульный резервный источник питания для рейки DIN с питанием от 230В переменного тока, гарантирующий непрерывность работы благодаря конденсаторной технологии.
Это накопительное устройство также гарантирует полное отсутствие обслуживания по сравнению с аккумуляторными системами ИБП, требующими постоянного контроля за состоянием их работы, что приводит к затратам времени и финансов. Малое время зарядки конденсаторов способствует столь же быстрому восстановлению полного заряда блока; два передних светодиода отображают наличие заряда. Корпус с размерами 9 модулей DIN позволяет устанавливать устройство даже в электрические щиты небольшого размера.
LOVATO Electric предлагает комплексное решение для отключения фотоэлектрических систем. Предложение включает в себя системы защиты интерфейса PMVF … для управления параллельным соединением между системой генерации и электросетью общего пользования, интерфейсные устройства, такие как контакторы серии BF … для отключения системы в случае выхода напряжения или частоты за допустимые пределы значения, и новый резервный источник питания PMVFUPS01 для обеспечения бесперебойной работы в случае потери питания.