Выключатели-разъединители серии GD для фотоэлектрических систем
LOVATO Electric расширила серию выключателей-разъединителей GD новыми моделями, задуманными специально для фотоэлектрических приложений. При ширине всего 54мм могут достигать номинальных рабочих напряжений до 1500В постоянного тока.
Ниже описаны основные характеристики:
- до 40A при 1000VDC, 32A при 1200VDC и 25A при 1500VDC;
- модульное исполнение;
- мостики для последовательного подключения полюсов в комплекте;
- крепление на рейку DIN 35мм или винтами, запирание в положении 0 без необходимости в дополнительных аксессуарах.