Ответственность
LOVATO Electric стремится поддерживать высокие социальные, экологические и управленческие стандарты.
Реализуемые политики и действия направлены на достижение “Целей устойчивого развития”, заявленных в программе ООН до 2030 года.
Реализация политики, направленной на устойчивое развитие, распространяется на каждого человека, способствуя укреплению добродетельных и ответственных отношений внутри Компании и на территории, где она работает.
Следование этим принципам, поколение за поколением, позволило компании получить признание за внимание к ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ЛЮДЯМ, СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Для защиты и сохранения окружающей среды LOVATO Electric применяет экологически эффективные и современные решения, технологии и оборудование: Фотоэлектрическая система: 1.390 фотоэлектрических панелей на конструкционных пролетах производственного предприятия Gorle.
Ежегодно производится 400 000 кВт-ч: 15% от текущих потребностей компании в электроэнергии, что позволяет избежать попадания в атмосферу 150 000 кг CO2 в год.
Высокоэффективные прессы для литья пластиковых компонентов с гибридным или электрическим приводом для снижения воздействия на окружающую среду.
Внутренняя переработка отходов литья под давлением.Отходы частично используются в новых изделиях.
Утилизация отходов: культура защиты окружающей среды широко распространена среди сотрудников, она проявляется в раздельном сборе отходов и энергосбережении. Компания значительно сократила потребление бумаги за последние годы благодаря интенсивной оцифровке своих процессов.

ЛЮДИ И СООБЩЕСТВО

LOVATO Electric придерживается принципов уважения к личности, развития человеческого капитала и талантов.Корпоративное благополучие является главным вопросом, а мероприятия в пользу сотрудников и сообщества включают в себя:
Места, зарезервированные в детском саду коммуны (в 500 м от предприятия) для детей сотрудников.
LOVATO Rest: кухня и корпоративная столовая на 190 мест и возможность вечернего обслуживания на вынос.
LOVATO Gym: тренажерный зал для персональных тренировок или для занятий йогой, пилатесом, курсы самообороны – все это предоставляет компания.
LOVATO Cafè: зона отдыха с телевизором, настольным футболом, настольными играми, журналами и книгами.
Многочисленные мероприятия, направленные на участие и пропаганду здорового образа жизни: походы в горы, занятия зимними видами спорта, езда на велосипеде, пешие прогулки, групповые тренировки.
УПРАВЛЕНИЕ

LOVATO Electric обязуется осуществлять всю свою деятельность в соответствии с этическими и правовыми принципами, работая в полном соответствии с цепочкой поставок и придерживаясь высоких стандартов качества с целью повышения удовлетворенности заинтересованных сторон.
По этой причине она стимулирует и распространяет следующие принципы внутри предприятия:
LOVATO Electric документирует в своей корпоративной политике обязательства, принятые в сферах качества, окружающей среды, энергоэффективности, здоровья и безопасности.
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ ЗДЕСЬ