Новые термомагнитные выключатели для трансформаторов SM1RT

LOVATO Electric расширяет существующий ассортимент защитных выключателей электродвигателей, вводя новую типологию конструкции.
Это версия, предназначенная для управления трансформаторами. Особенность трансформаторов заключается в высоком пусковом токе при включении, который может вызвать магнитное срабатывание выключателей, предназначенных для управления и защиты двигателя.
Термомагнитные автоматические выключатели SM1RT имеют порог магнитного срабатывания, равный 20-кратному значению номинального тока по сравнению с 13-кратным значением для защиты двигателя.
Новые SM1RT охватывают диапазон тока от 0,1 А до 25 А, имеют очень высокую отключающую способность, до 100 кА, и сертифицированы cULus.
Преимущества использования термомагнитных автоматических выключателей SM1RT по сравнению с традиционными модульными автоматическими выключателями значительны:
- Имеется точная защита от перегрузки благодаря регулируемому порогу срабатывания по теплу и тепловой компенсации.
- Отключение из-за тока перегрузки не зависит от температуры окружающей среды установки и поэтому полностью пропорционально току.
- С SM1RT, в случае срабатывания защиты, можно распознать тип неисправности благодаря положению рычага в положении СРАБАТЫВАНИЕ, которое указывает на перегрузку, или красный флажок, который указывает на короткое замыкание.
- Рычаг управления можно заблокировать в положении ВЫКЛ.

Защитные автоматические выключатели для трансформаторов могут комплектоваться всеми аксессуарами серии SM, такими как вспомогательные контакты, сигнальные контакты, расцепители, дверные ручки блокировки и пластиковые корпуса IP65.
Выпуск термомагнитных автоматических выключателей SM1RT от LOVATO Electric предлагает улучшенное решение для управления и защиты трансформаторов с расширенными функциями и гибкостью для удовлетворения конкретных требований.