Новые пластиковые пульты управления в сборе серии Platinum
Новые пластиковые пульты управления в сборе серии Platinum, благодаря разнообразию доступных конфигураций, могут удовлетворить самые сложные и разнообразные потребности приложений.

Каждый артикул состоит из набора нескольких элементов: элементов управления, корпусов и контактных групп, объединённых компактным дизайном.
Начнем с элементов управления. Импульсные кнопки, грибовидные кнопки, переключатели и световые индикаторы – это лишь некоторые из доступных для выбора компонентов. Они поставляются уже установленными на крышке и закрепленными гайкой. Предоставляется широкий выбор цветов и символов.
Корпуса, изготовленные из полипропилена, предлагаются с желтыми или серыми крышками, а также с типоразмерами от одного до трех отверстий. Наличие выбивных отверстий для ввода кабеля позволяет легко и быстро выполнить электромонтаж.
Контактные группы могут быть до трех на каждый элемент управления, в случае световых индикаторов можно устанавливать светодиодный элемент и два контакта. Все контактные группы уже закреплены на защелках в нижней части кнопочной панели, что обеспечивает быстрое и безопасное доступ, сводя трудозатраты к минимуму в случае замены или ремонта.
В дополнение к уже собранным моделям в каталоге, можно создать свои собственные настройки, выбрав элементы управления из списка:
- двойные и тройные кнопки,
- световые индикаторы,
- грибовидные кнопки с подсветкой,
- моноблочные светодиодные индикаторы,
- поворотные переключатели,
- моноблочные потенциометры,
- моноблочные зуммеры,
- интерфейсы связи.
Корпус, который может иметь максимум до 6 отверстий, может быть персонифицирован использованием лазерной гравировки для типа кнопки или Вашего логотипа, кроме того, символы кнопок тоже могут отображать выбранные Вами тексты и иконки.

Все кнопочные панели пригодны для использования в особо агрессивных средах.
Обладая максимальной из доступных на рынке степенью защиты, IP66, IP67 и IP69K, они гарантируют герметичность корпуса для пара, мощных водяных потоков и попадания посторонних предметов.
Это делает комплектные пульты управления LOVATO Electric идеальными элементами для установки на машины, подвергаемым периодической мойке. Новые пульты управления соответствуют следующим стандартам:
IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-5-1, UL508A, CSA C22.2 n ° 14.