LOVATO Electric обновляет существующую линейку контакторов
LOVATO Electric обновляет существующую линейку контакторов новым типоразмером. Новые контакторы рассчитаны на токи 265 А, 330 А и 400 А AC-3 (400 В) для приложений управления двигателями, 450 А, 500 А и 600 А в категории AC-1. Они доступны как в 3-, так и в 4-полюсном исполнении.
Новый размер, призванный лучше адаптироваться к потребностям рынка, является самым компактным на данный момент на рынке; 3-полюсные контакторы имеют ширину всего 140 мм, как и автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB) того же номинала, что позволяет быстро собирать компактные пускатели.

Новые контакторы оснащены катушкой переменного/постоянного тока с электронным управлением для значительного снижения потребления и широким диапазоном номинального напряжения (например, всего одна катушка для 100–250 В переменного/постоянного тока), что обеспечивает бесперебойную работу даже в условиях сильно изменяющегося напряжения питания.
4 клеммы питания катушки: 2 можно подключить на верхней стороне контактора и 2 на нижней стороне для более удобного подключения. Катушки и силовые контакты также доступны в качестве запасных частей и при необходимости их легко заменить.
Низкопрофильные вспомогательные контакты, установленные на передней панели, обеспечивают быстрое и простое подключение. На 3-полюсные контакторы можно установить до 6 контактов, на 4-полюсные контакторы – до 8. Кроме того, на боковых гранях можно установить до 8 контактов.
Доступны различные аксессуары для облегчения сборки функциональных и безопасных панелей: защита силовых клемм, изолирующие фазовые перегородки, комплект расширения клемм для подключения проводов большого диаметра и наконечников, а также комплект соединений для сборки переключающих, реверсивных пускателей и пускателей звезда-треугольник.
Горизонтальная механическая блокировка устанавливается заподлицо между двумя контакторами без увеличения габаритных размеров узла. Блокировка также доступна в вертикальной версии.
Удобное крепление к панели достигается благодаря легкому доступу к крепежным отверстиям и приспособлению для затягивания винтов клемм всего одним инструментом.
Механический индикатор, установленный на передней панели, показывает, разомкнут или замкнут контактор.
Контакторы BF265, BF330, BF400 соответствуют строгим железнодорожным нормам по эксплуатации в условиях ударов и вибрации (EC 61373), а использованные в их конструкции пластмассы соответствуют требованиям пожаробезопасности стандарта EN 45545. Они также сертифицированы cULus.