Новая серия жестких соединений
Когда дело доходит до прокладки кабелей, главная задача техника – работать быстро, не делая ошибок.

Новая серия жестких соединений Когда дело доходит до прокладки кабелей, главная задача техника – работать быстро, не делая ошибок.
Чтобы добиться этого, LOVATO Electric включила в свое предложение новые жесткие соединения для пускателей и переключающих контакторов.
Традиционная практика электромонтажа включает гибкие кабели, которые нужно обрезать по размеру и подключать к каждому полюсу, часто в неудобных положениях и с очень высокой погрешностью. Прокладка панели быстро и без ошибок в условиях ограниченного пространства – дело сложное и трудное.
Традиционная практика электромонтажа включает гибкие кабели, которые нужно обрезать по размеру и подключать к каждому полюсу, часто в неудобных положениях и с очень высокой погрешностью. Прокладка панели быстро и без ошибок в условиях ограниченного пространства – дело сложное и трудное.
Теперь, с запуском жестких соединений LOVATO, прокладка кабелей осуществляется быстро и просто, а вероятность ошибки практически равна нулю. Это возможно благодаря структуре соединения. Точка вставки разъема на самом деле легко идентифицируется также визуально, клеммы расположены рядом с клеммами контактора, и соединение происходит уверенно, автоматически и, прежде всего, быстро.
Новые жесткие соединения освобождают место на панели, а также выглядят эстетично.
Поскольку токоведущие части полностью изолированы и, следовательно, не опасны, новые жесткие соединения безопасны и после сборки обеспечивают доступ к клеммам катушки. Этот аспект очень важен, чтобы иметь возможность изменять вспомогательные соединения даже при наличии силовых соединений.
LOVATO Electric предлагает 21 тип комплекта для:
- реверсивных переключателей для контакторов до 230A AC-3 400V;
- переключающих контакторов, для контакторов до 350А категории АС-1; доступны как в 3-х, так и в 4-х полюсном исполнении;
- пускателей звезда-треугольник для двигателей до 225A AC-3 400V.
Благодаря длительным и тщательным испытаниям новые жесткие соединения получили сертификат cULus.