Держатели предохранителей и предохранители для фотоэлектрических систем
Диапазон DC 10X85 мм и 14X85 мм для фотогальванических приложений
Ассортимент держателей предохранителей LOVATO Electric был расширен и теперь охватывает фотогальванические устройства с напряжением до 1500 В постоянного тока. Существует также новая версия с контрольной лампочкой, указывающей на срабатывание предохранителя. Держатели предохранителей предназначены для монтажа на DIN-рейку 35 мм.
Предохранители класса gPV могут использоваться в приложениях до 20 А (10x85 мм) и 32 А (14x85 мм).

Эксплуатационные характеристики
- Номинальное напряжение IEC Un: 1500 В постоянного тока
- Номинальный ток IEC In: 32A
- Категория использования IEC: DC20B 1500 В постоянного тока
- Подходит для класса предохранителей IEC: gPV
- Степень защиты IEC: IP20.
Предохранители FE04D… FE05D…
- Предохранители типа gPV, соответствующие стандарту IEC/EN 60269-6, который требует особых характеристик для использования в фотоэлектрических системах.
- Для использования с держателями предохранителей для фотоэлектрических систем.
Эксплуатационные характеристики
- Номинальное напряжение IEC Un: 1500 В постоянного тока
- Номинальный ток IEC
- In: 6…20A для версии 10×85мм
- In: 20…32A для версии 14×85мм
- Подходит для предохранителей класса IEC: gPV.