Высокие технические показатели и компактность кулачковых переключателей серий GF, GNA20 и GN.
Кулачковые переключатели используются во многих отраслях промышленности для управления машинами и вспомогательных переключений.

Компактность и прочность являются отличительными их характеристиками при выполнении операций отключения, разделения на секции и управления. Эти устройства доступны во множестве вариантов и конфигураций, чтобы удовлетворить любые потребности применения, от самых традиционных до самых сложных.
Все варианты имеют широкий выбор исполнений, с помощью которых можно получить до 12 положений переключения. В дополнение к существующим сериям 7GN и GX, LOVATO Electric расширяет свое предложение сериями GF, GNA20 и GN.
Серия GF, безусловно, самая компактная. Два предлагаемых типоразмера применимы для задач до 20 А. Каждый элемент имеет по два контакта, максимальное количество модульных элементов – 12 (24 контакта).
Благодаря форме контактных элементов можно разместить несколько GF рядом друг с другом с чрезвычайно небольшим межосевым расстоянием. Эти кулачковые переключатели обладают наименьшими боковыми размерами из всех подобных устройств LOVATO Electric.
Эти устройства идеально подходят при необходимости выполнения переключений по особым схемам в очень компактных размерах, например, для производителей небольших машин и производителей мозаичных панелей. Подключение очень практично, и пользователь, используя только отвертку, может завершить установку устройств быстро и в очень небольшом пространстве; отверткой необходимо работать с верхней и нижней стороны переключателя, что позволяет устанавливать кулачковые переключатели серии GF близко друг к другу.
При необходимости сохранить пространство по глубине или создать особые схемы, идеальным решением для приложений до 20 А является использование кулачковых переключателей серии GNA20.
Они предназначены для использования внутри распределительных щитов с ограниченной глубиной, а схемы переключения требуют большого количества контактов; т.к. у данных устройств имеется 4 контакта для каждого элемента (12 элементов, 48 контактов). Обе серии GF и GNA20 имеют степень защиты клемм IP20.
Появление же серии GN связано с необходимостью предоставить решение для мощных приложений, в которых величина коммутируемой нагрузки может достигать 2000 А. Версии, одобренные CURus, доступны для типоразмеров 200A и 315A. Для этой серии максимальное количество выбираемых элементов также составляет 12, что означает в общем 24 контакта.
Новые серии доступны во многих версиях в зависимости от типа монтажа, который может выполняться на дверцах, с лицевой накладкой или без нее, на панели, в коробке или на рейке DIN.
Все кулачковые переключатели LOVATO Electric могут быть адаптированы со стандартной или специальной схемой подключения в зависимости от конкретных требований заказчика. Подробнее