Выключатели-разъединители и переключатели-выключатели серии GL до 630А
Новая серия разъединителей охватывает диапазон от 160А до 630А, может приводиться в действие непосредственно или использоваться с ручкой с блокировкой двери и предлагает широкий ассортимент аксессуаров, отвечающих всем требованиям монтажа.

Новая серия разъединителей охватывает диапазон от 160А до 630А, может приводиться в действие непосредственно или использоваться с ручкой с блокировкой двери и предлагает широкий ассортимент аксессуаров, отвечающих всем требованиям монтажа.
Технология переключения, разработанная для очень быстрого срабатывания, позволяет использовать эти устройства для переключения нагрузок в категории AC23A до 630A при 400 В или 500A для более высоких напряжений.
Выключатели-разъединители GL имеют компактный корпус. Четырехполюсную конструкцию можно изготовить самостоятельно, установив четвертую панель (продается отдельно), которую, как и клемму нейтрали или заземления, можно установить с обеих сторон коммутатора с помощью двух винтов, входящих в комплект. Выключатели-разъединители могут быть установлены на плате с помощью 4 винтов, без ограничений в монтажном положении.
Переключатели GLC поставляются предварительно собранными в 3-полюсной или 4-полюсной версии, а их электрические характеристики позволяют использовать их в любых условиях, несмотря на их небольшие внешние размеры.
Для обоих типов продуктов положение контакта питания (открыто / закрыто) можно увидеть через прозрачное окно на передней панели самого устройства.
Они также могут быть оснащены ручками (приобретаются отдельно) для прямого управления или блокировки двери путем установки удлинительного вала. Все версии имеют встроенные замки и доступны с самыми высокими показателями защиты на рынке (IP66, IP69K и NEMA 4X).
Ручки блокировки дверей доступны с валами различной длины, и, чтобы исключить возможность соприкосновения дверей с наклоном очень длинных валов, имеется аксессуар для поддержки и идеального приведения вала в ручку при закрывании двери. Все ручки для версии с сцеплением соответствуют требованиям стандарта UL508A, который требует, чтобы специализированный персонал мог осматривать распределительный шкаф при включенном питании. Для этого они оснащены механизмом механической блокировки, который позволяет открывать дверь даже при включенном разъединителе / переключателе. Механизм можно разблокировать только с помощью инструментов, для предотвращения случайного открытия шкафа.
Для удовлетворения всех требований к установке, наряду с вышеупомянутыми аксессуарами, также имеется ряд клемм, вспомогательных контактов, крышек клемм и фазовых барьеров. Клеммы крепятся винтами, но для установки других аксессуаров не требуется никаких инструментов, поскольку они надежно фиксируются, что обеспечивает быструю и простую установку и гарантирует доступ к панели для технического обслуживания.