Relais de sécurité programmable série SRP
Le relais de sécurité programmable SRPMFA164 est un dispositif de sécurité autonome capable de gérer toutes les fonctions de sécurité d’une machine ou d’un système complet.

Le module de sécurité SRPMFA164 est capable de surveiller et de contrôler les circuits de sécurité dans les applications suivantes : barrières immatérielles, cellules photoélectriques, scanners laser, arrêts d’urgence, verrouillages électromécaniques, verrouillages d’accès, interrupteurs magnétiques de sécurité, capteurs RFID, tapis ou bords de détection, commande bimanuelle des dispositifs de contrôle ou boutons d’approbation à action prolongée. Les systèmes complexes peuvent être gérés grâce à une multitude de ports d’entrée/sortie : 16 entrées numériques sont incluses, ainsi que 4 entrées simples pour le blocage du redémarrage, les EDM ou les dispositifs à entrée unique, 4 paires de sorties de sécurité OSSD, 4 sorties d’état et 4 sorties de test.
Le relais est entièrement configurable via le logiciel SRPSW01 qui peut être téléchargé gratuitement sur le site Web LovatoElectric.com, ce qui permet de simplifier le câblage et de réduire les coûts.