Lovato Lab
LOVATO LAB est le laboratoire de R&D de LOVATO Electric spécialisé dans les essais de R&D.
Le laboratoire est né de la nécessité d’étendre les capacités d’essai de la société pour le développement de nouveaux produits hautement performants, garantissant les plus hauts standards de sécurité et de fiabilité tout en réduisant le temps de mise sur le marché. Il existe trois types d’essais:
- essais de développement de nouveaux produits;
- essais de validation de la conformité aux règlementations et aux normes;
- essais périodiques des produits existants.
Le système qualité du laboratoire LOVATO Electric est conforme à la norme internationale EN/ISO/IEC 17025 et est accrédité par les principaux organismes nationaux et internationaux tels que LOVAG/ACAE et IMQ pour les essais nécessaires à l’obtention des certifications de produits.
Le laboratoire est équipé d’alternateurs synchrones moyenne tension, d’une cellule GTEM pour les essais CEM, d’un système de court-circuit synthétique de 65 kA, de générateurs de courant programmables pour les essais de température et de coupure thermique, de générateurs de courant de haute précision, d’enregistreurs de données isolés à fréquence d’échantillonnage élevée et de disjoncteurs statiques..
LOVATO LAB est également équipé de caméras à grande vitesse et de chambres thermiques pour l’étude des phénomènes physiques liés aux produits.
Pour les essais de durée de vie électrique et mécanique, il dispose de nombreux bancs d’essai et d’un alternateur synchrone basse tension pour la production d’énergie jusqu’à 1 800 kVA.
Il dispose également d’un tomographe de 225 kV pour tester les exigences de qualité les plus variées et les plus strictes, qui analyse la structure des pièces dans leur intégralité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur