Nouveaux interrupteurs-sectionneurs modulaires P1MS
L’offre de produits modulaires LOVATO Electric s’enrichit avec l’introduction d’interrupteurs-sectionneurs de 1 à 4 pôles.

Les nouveaux P1MS sont la solution idéale pour les applications dans lesquelles il est nécessaire de couper et d’isoler les lignes électriques. On les utilise principalement dans les armoires de distribution mais on les installe aussi souvent sur les machines mêmes.
Conçus minutieusement avec la forme typique des interrupteurs modulaires à actionnement à levier, cette nouvelle famille de produits exerce une fonction importante, à savoir la coupure de l’alimentation pour intervenir en toute sécurité sur les installations.
Cette gamme large et complète propose des sectionneurs modulaires avec des courants assignés de 32A à 125A en version 1, 2, 3 et 4 pôles.
Grâce à l’inscription OFF-ON claire et évidente sur le levier, on peut identifier facilement l’état des contacts.
Ils se combinent parfaitement aux produits présents dans les armoires électriques dotées d’une vitre modulaire tels que les disjoncteurs miniatures, les interrupteurs magnétothermiques différentiels et les interrupteurs magnétothermiques purs.
Avec une largeur de 17,5mm par pôle, les interrupteurs sectionneurs modulaires peuvent être équipés de contacts auxiliaires et de cadenas.
Le câblage est facilité par la largeur des bornes permettant d’utiliser des câbles de sections entre 1,5 et 50mm2.
Les nouveaux interrupteurs-sectionneurs modulaires sont certifiés TÜV-Rheinland, EAC et sont conformes aux normes EC/EN/BS 60947-3.