LOVATO Electric présente des interrupteurs-sectionneurs et des inverseurs série GL jusqu’à 1000A
L’offre de LOVATO Electric en matière d’interrupteurs-sectionneurs et d’inverseurs de la série GL s’élargit avec l’introduction d’une nouvelle taille qui couvre les applications jusqu’à 1000A. Les nouveaux interrupteurs-sectionneurs et inverseurs peuvent être actionnés directement ou utilisés avec une poignée de verrouillage de porte et disposent d’une large gamme d’accessoires pour répondre à toutes les exigences d’installation.

La technologie de commutation, conçue pour un actionnement très rapide, permet d’utiliser ces appareils pour la commutation de charges de la catégorie AC23A jusqu’à 1000A sous 500V ou 800A pour des tensions plus élevées.
Les interrupteurs-sectionneurs GL jusqu’à 1000A sont dotés d’un corps extrêmement compact. Les versions UL98, adaptées aux applications aux Etats-Unis et au Canada, sont disponibles de 100A à 800A et présentent les dimensions les plus réduites actuellement disponibles sur le marché.
La version tétrapolaire peut être réalisée directement par le client grâce au quatrième pôle supplémentaire (disponible séparément) qui, comme les bornes de neutre et de terre, peut être installé des deux côtés de l’interrupteur à l’aide de 2 vis incluses dans le kit. Les interrupteurs-sectionneurs peuvent être montés sur une plaque avec 4 vis, sans aucune restriction de positionnement.
Les inverseurs GLC sont fournis prémontés dans les configurations tripolaires et tétrapolaires, et leurs caractéristiques électriques les rendent compatibles avec n’importe quelle application, malgré leur taille réduite. Ils peuvent être montés sur plaque à l’aide de 4 vis sans aucune restriction de positionnement.
Pour les deux types de produits, la position du contact de puissance (ouvert/fermé) est visible grâce à la fenêtre transparente située sur la face avant de l’interrupteur.

Les interrupteurs-sectionneurs et inverseurs GL peuvent également être équipés de poignées (disponibles séparément) pour une utilisation directe ou un verrouillage de la porte par l’installation d’une tige d’extension.
Toutes les versions sont équipées d’un cadenas intégré et sont disponibles avec les indices de protection les plus élevés du marché (IP66, IP69K et NEMA 4X).
Les poignées de verrouillage de porte sont disponibles avec des axes de différentes longueurs ; afin d’éviter que l’inclinaison des axes très longs ne cause des interférences avec les portes, un accessoire est disponible pour soutenir et guider parfaitement l’axe dans la poignée lors de la fermeture de la porte.
Toutes les poignées de verrouillage de porte sont conformes à la norme UL508A, qui exige qu’un personnel formé puisse inspecter le panneau lorsqu’il est allumé. Pour ce faire, elles sont équipées d’un mécanisme d’inhibition du verrouillage mécanique, qui permet d’ouvrir la porte même lorsque l’interrupteur est en position ON. Ce mécanisme d’inhibition ne peut être activé qu’à l’aide d’un outil, afin d’éviter toute manœuvre involontaire.
Pour répondre à toutes les exigences d’installation, outre les accessoires mentionnés ci-dessus, une gamme de bornes, de contacts auxiliaires, de cache-bornes et de barrières de phase est également disponible.
Les bornes sont à visser, tandis qu’aucun outil n’est nécessaire pour installer les autres accessoires, puisqu’ils s’enclenchent solidement, ce qui rend l’installation rapide et facile.
La compacité et la largeur de cette série en font la solution idéale pour les applications de commutation, en particulier pour les installations dans des panneaux avec un espace limité.