Micro PLC LRK serie
LOVATO Electric élargit sa gamme de micro PLC avec la nouvelle série LRK avec port Ethernet intégré.

La gamme se compose de 4 codes, complétant la série LRD, avec laquelle elle partage les modules d’extension de type LRE. Les principales caractéristiques sont énumérées ci-dessous.
Grâce à la connexion avec le port Ethernet, il est possible de configurer le micro PLC aussi bien à partir d’un PC local qu’à distance par le biais d’une connexion avec adresse IP. De plus, le port Ethernet intègre un serveur web, ce qui permet de surveiller à distance l’état et les principales variables du micro PLC en temps réel via un navigateur web.
600 lignes pour le ladder, 500 blocs pour le FBD, double mémoire par rapport à la série micro PLC LRD (300 lignes, 256 blocs), pour des programmes de complexité moyenne à élever..
Sur la face avant du micro PLC se trouve un emplacement pour une carte micro SD optionnelle pour la sauvegarde du programme ou l’enregistrement des données.
Au dos du micro PLC, il y a un emplacement pour une pile optionnelle de type CR1220 pour maintenir la date et l’heure intégrées même en l’absence d’alimentation électrique.