Démarreurs électroniques de moteurs série ME
Les démarreurs électroniques de moteurs de la série ME sont des démarreurs compacts dans un boîtier de 22,5 mm de large pour les applications nécessitant un grand nombre de démarrages et un gain de place à l’intérieur du coffret.
Ils sont fabriqués selon une technologie hybride, combinant les avantages de la longue durée de vie d’un dispositif semi-conducteur sans usure avec la grande robustesse et la faible consommation d’un relais mécanique. La gamme comprend des démarreurs directs et des démarreurs inverseurs pour des moteurs jusqu’à 2,4 ou 7A pour des systèmes jusqu’à 500VAC.
Tous les modèles sont alimentés par 24VDC et intègrent une protection thermique du moteur. Les versions avec STO (Safe Torque Off) disposent également d’une fonction d’arrêt d’urgence avec des niveaux de sécurité SIL3 et PLe.