Nouveaux interrupteurs-sectionneurs GLD UL98B jusqu’à 200A
Les interrupteurs-sectionneurs Lovato Electric pour applications photovoltaïques de la série GL sont désormais disponibles dans les nouvelles versions UL98B.
Les interrupteurs-sectionneurs Lovato Electric pour applications photovoltaïques de la série GL sont désormais disponibles dans les nouvelles versions UL98B.
La gamme de relais de puissance HR80 avec certificat Atex, particulièrement adaptée aux systèmes de réfrigération...
Maintenant disponible le nouveau LVMP30, qui complète la gamme des relais de changement de priorité de démarrage...
La gamme de porte-fusibles de type FB01F et FB01G homologués UL comprend désormais les versions 2P et 3P avec indicateurs d’état.
Dotés de la technologie RFID, ces capteurs offrent un haut niveau de protection jusqu'à PLe / SIL 3, même en cas de connexion de 16 capteurs en série.
Le relais de sécurité programmable SRPMFA164 est un dispositif de sécurité autonome capable de gérer toutes les fonctions de sécurité d'une machine ou d'un système complet.