Nouveaux relais de puissance HR80…
Avec certification ATEX
![600×400 opti New power relays HR80…](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/11/600x400-opti-1.jpg)
Le gaz propane (R290) est de plus en plus utilisé dans les applications de réfrigération en raison de sa grande efficacité énergétique et de son caractère écologique.
Toutefois, cela signifie que l’équipement électrique installé dans les réfrigérateurs contenant ce gaz doit être conforme à la réglementation ATEX relative aux atmosphères potentiellement explosives.
Les relais HR80 sont conçus spécifiquement pour ces applications. Ils sont prévus pour un courant de 30A et sont disponibles pour 2 contacts NO ou 2 contacts inverseurs. Ils sont équipés de bornes Faston et adaptés au montage par vis.
Les relais de puissance LOVATO Electric HR80 sont certifiés par les organismes suivants : cURus, TÜV (directive 2014/34/EU) et sont conformes aux normes IEC/EN 61810-1, IEC/EN 60079-0 et IEC/EN 60079-15.