Nouveaux alimentateurs compacts monophasés PSE1
Compacts et compétitifs, les nouveaux alimentateurs monophasés série PSE1 sont la solution parfaite pour l’alimentation de charges et d’équipements placés dans des espaces restreints.
![PSE1_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/PSE1_580.jpg)
Grâce au boîtier ultra-compact, c’est l’idéal pour l’installation dans des armoires de petites tailles, notamment dans les applications à commande en DC telles que : contacteurs, relais temporisés, capteurs, Automates (PLC), moteurs DC, afficheurs, relais statiques (SSR) et autres équipements.
Appropriés pour la fixation sur profilé DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715), les alimentateurs PSE1 sont caractérisés par une entrée monophasée multi-tension de 100 à 240VAC 50/60Hz et une sortie à 24VDC.
La gamme se décline en 5 puissances : 30, 50, 72,100 et 120W avec un courant assigné de sortie de 1,25 à 5A.
Le potentiomètre frontal permet de régler la tension de sortie pour l’adapter aux exigences requises.
Les nouveaux alimentateurs compacts PSE1 se distinguent par leur faible encombrement mais aussi leur efficacité, fiabilité et sécurité élevées : l’installation est sécurisée grâce aux protections contre les courts-circuits en sortie, les surcharges et les pics de tension en entrée.
Pour finir, une DEL frontale signale la présence de tension et donc l’état de fonctionnement de l’alimentateur.
Les nouveaux alimentateurs compacts PSE1 répondent aux exigences des standards nationaux et internationaux. Ils sont certifiés cULus, EAC, RCM et sont conformes aux normes IEC/EN/BS 62368-1, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3, UL 508, CSA C22.2 n°107.1.