Certifications
LOVATO Electric a été l’une des premières entreprises italiennes à obtenir, en 1992, la certification de son système de gestion de la qualité, conformément aux exigences de la norme ISO 9001.
LOVATO Electric met en œuvre et maintient un système de gestion de l’environnement, depuis 2002, certifié selon les exigences de la norme ISO 14001.
LOVATO Electric met en œuvre et maintient un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, depuis 2014, certifié selon les exigences de la norme ISO 45001.
Nos laboratoires sont qualifiés et certifiés pour effectuer des essais de type, sous le contrôle de l’ACAE, afin de délivrer les certifications ACAE / LOVAG, qui sont reconnues par l’Union européenne et valables dans le monde entier (appareillage de commutation et de commande à basse tension).
LOW VOLTAGE AGREEMENT GROUP
ASSOCIAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE.
(Italian Association for the certification of electrical equipment)