Disjoncteur modulaire DC type P1MD
LOVATO Electric élargit sa gamme de dispositifs de protection avec les nouveaux disjoncteurs modulaires de type P1MD, dédiés aux applications DC jusqu’à 1000VDC.

Les P1MD sont principalement destinés aux installations photovoltaïques pour assurer la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles entre les chaînes de panneaux photovoltaïques et l’onduleur.
Outre les applications photovoltaïques, ils peuvent également être utilisés pour d’autres charges de catégorie DC-1, telles que les charges non inductives ou légèrement inductives.
La gamme se compose de 4 calibres, de 16 A à 50 A, avec une caractéristique de déclenchement de type B et un pouvoir de coupure de 5 kA.
Les disjoncteurs miniatures P1MD sont adaptés au sectionnement, une caractéristique qui permet de respecter la norme CEI 64-8, la référence réglementaire pour la conception et l’installation des systèmes électriques à basse tension. Ils répondent également aux exigences de sécurité incendie en matière de déconnexion d’urgence, conformément aux réglementations des pompiers.
Une gamme d’accessoires est disponible, tels que des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation d’intervention en cas de défaut, des déclencheurs à minimum de tension et des déclencheurs à émission.