Centrale de mesure DMG9000D048

Lovato Electric élargit la gamme des centrales de mesures de la série DMG… avec le nouveau code DMG9000D048, qui partage les mêmes caractéristiques que les centrales de mesures DMG9000, à la seule différence de l’alimentation auxiliaire, qui est de 12…48VDC au lieu de la tension AC.

L’alimentation auxiliaire en courant continu offre des avantages pour les applications suivantes:

  • Installation de la centrale de mesure à bord de la machine, où il y a généralement   une alimentation auxiliaire de 24VDC : l’appareil reste sous tension et prêt à l’emploi même lorsque la ligne d’alimentation AC qu’il surveille est inactive ;
  • Utilisation de la DMG dans les panneaux de groupes électrogènes, où l’alimentation électrique est normalement assurée par des batteries de 12 ou 24 VDC ;
  • Présence d’un système UPS avec une sortie DC pour les alimentations auxiliaires.