Nouveaux interrupteurs-sectionneurs GLD UL98B jusqu’à 200A

Les interrupteurs-sectionneurs Lovato Electric pour applications photovoltaïques de la série GL sont désormais disponibles dans les nouvelles versions UL98B.
Les puissances nominales sont de 100A et 200A à 1500VDC. Les nouveaux interrupteurs-sectionneurs de type GLD sont spécifiques pour les applications photovoltaïques jusqu’à 1500VDC. Ils peuvent être utilisés avec une commande directe ou un couplage de porte et disposent d’une large gamme d’accessoires pour couvrir toutes les exigences d’installation. Les contacts sont conçus pour effectuer toutes les opérations de manière extrêmement rapide, sûre, et sont adaptés à une utilisation dans la catégorie DCPV1 avec des charges allant jusqu’à 315A à 1500V. Des versions spécifiques homologuées UL98B sont disponibles pour le marché nord-américain.

  • De 315A à 1500V (DCPV1)
  • 100A et 200A en version UL98B
  • Commande Directe ou sur porte
  • Coupure visible
  • Fixation sur rail Din 35mm ou par vis
  • Cadenassable en position 0 sans accessoire supplémentaire
  • Large gamme d’accessoires