RFID Capteur de sécurité série SSF
Dotés de la technologie RFID, ces capteurs offrent un haut niveau de protection jusqu’à PLe / SIL 3, même en cas de connexion de 16 capteurs en série.
![SSF](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/06/SSF.jpg)
Les capteurs de la série SSF sont disponibles avec deux types de connecteurs, M12 ou pigtail avec connecteur M12 de 15 cm, deux niveaux de codage (générique ou Teach-in), et peuvent ensuite être facilement adaptés aux besoins spécifiques de l’application. Polyvalents et fiables, ces appareils constituent un choix idéal pour une large gamme d’applications industrielles. Grâce à leur longue durée de vie et à leur simplicité d’utilisation, les capteurs de sécurité RFID SSF offrent les niveaux de sécurité les plus élevés possibles.