Relais statiques (SSR) série HS.
Un autre produit innovant dans la gamme LOVATO.
Les relais statiques (SSR) ont été ajoutés à la vaste gamme de produits proposés dans le catalogue LOVATO Electric. Ces dispositifs représentent une solution moderne et fiable pour contrôler les charges électriques dans de nombreuses applications industrielles.
![HS600x400](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/05/HS600x400.jpg)
Qu’est-ce qu’un relais statique ?
Les relais statiques sont des dispositifs électroniques qui commandent des charges électriques par l’intermédiaire de semi-conducteurs. Comme ils ne comportent pas de pièces mobiles, cette technologie offre de nombreux avantages tels qu’une durée de vie plus longue, un fonctionnement rapide et la possibilité d’une fréquence ON/OFF très élevée.
Introduction à notre gamme de relais statiques
Notre gamme de relais statiques est conçue avec la plus grande précision et la plus grande fiabilité pour répondre aux besoins des industries les plus exigeantes. Particulièrement adaptés au contrôle des charges résistives, ils conviennent également au contrôle des charges inductives telles que les électrovannes et les petits moteurs électriques.
L’un des principaux domaines d’application des relais SSR est celui des machines pour l’alimentation et les boissons, c’est-à-dire les équipements pour l’industrie alimentaire tels que les fours, les friteuses, les lave-vaisselles, etc. Ils sont également couramment utilisés dans les machines d’emballage et de conditionnement, les machines de moulage de plastique, la climatisation et pour toutes les applications où le contrôle des résistances de chauffage est nécessaire.
Pourquoi choisir les relais statiques LOVATO Electric ?
La gamme de relais statiques de LOVATO Electric couvre des courants nominaux de 15A à 130A. Les relais statiques sont fabriqués dans différents types, dans des versions avec ou sans dissipateur thermique. Le plus petit, appelé mini SSR, a un courant nominal de 25A pour des charges monophasées jusqu’à 280VAC, ne mesure que 20x20mm et est équipé de bornes faston. La forme familièrement appelée “hockey-puck” couvre des courants de 25A à 130A pour des charges avec des tensions de 280VAC à 600VAC. Ce type est disponible en version monophasée et biphasée. Il existe également des versions avec dissipateur thermique intégré, dont la version monophasée ne mesure que 18 mm de large pour des courants de 20, 25 et 30 A. Les produits avec dissipateur intégré sont également disponibles en version triphasée avec 2 ou 3 phases contrôlées. Le courant maximum des versions avec dissipateur est de 60A pour des tensions de charge allant jusqu’à 600V. Les codes avec dissipateur sont certifiés cULus tandis que les autres, selon le type, sont certifiés cURus, CSA et VDE. La fixation des versions sans dissipateur est à vis, tandis que celles avec dissipateur sont destinées à être montées sur rail DIN. La sortie côté charge des relais SSR, selon le modèle, est protégée par une varistance ou par un TVS (suppresseur de tension transitoire).
Accessoires
Dans la gamme d’accessoires pour les relais SSR de LOVATO Electric, il convient de noter la disponibilité des modules de contrôle de courant encliquetables sur la face avant des versions monophasées avec dissipateur. Cet accessoire vérifie que le courant se trouve dans une plage réglable à l’aide d’un simple bouton d’auto-apprentissage et génère une alarme en cas de dépassement des limites.
Il existe également des modèles dotés d’une communication Modbus et d’une fonction de contrôle de la température.
Enfin, pour les versions sans dissipateur, des dissipateurs sont disponibles, également avec un ventilateur, des patins thermiques et un adaptateur pour rail DIN. En conclusion, les relais statiques LOVATO Electric représentent un élément important dans le contrôle de la charge, complétant la ligne de produits LOVATO Electric relative au contrôle de la puissance.