Nuevos relés de potencia HR80…
Con certificación ATEX

El gas proppano (R290) se utiliza cada vez más en aplicaciones de refrigeración debido a su alta eficiencia energética y respeto al medio ambiente.
Sin embargo, esto significa que los equipos eléctricos instalados en los refrigeradores que contienen gas deben cumplir con la normativa ATEX para atmósferas potencialmente explosivas.
Los relés HR80 están diseñados específicamente para estas aplicaciones. Están clasificados para una corriente de 30A y están disponibles para 2 contactos NA o 2 contactos inversores. Están equipados con terminales Faston y son adecuados para montaje con tornillos en el panel.
Los relés de potencia LOVATO Electric HR80 están certificados por los siguientes organismos: cURus, TÜV (directiva 2014/34/UE) y cumplen con IEC/EN 61810-1, IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-15.