LOVATO Electric presenta gli interruttori e commutatori sezionatori serie GL fino a 1000A.
L’offerta di interruttori e commutatori sezionatori serie GL di LOVATO Electric si arricchisce con l’introduzione di una nuova taglia costruttiva che copre applicazioni fino a 1000A. I nuovi sezionatori e commutatori possono essere utilizzati con comando diretto oppure blocco porta e presentano un’ampia gamma di accessori per soddisfare ogni necessità di installazione.

La tecnologia di comando dei contatti di potenza, progettati per completare le manovre in modo estremamente rapido, permette di utilizzare questi dispositivo in categoria AC23A con un carico di 1000A a 500V oppure di 800A per tensioni superiori.
Gli interruttori sezionatori GL fino a 1000A sono costituiti da un corpo di dimensioni estremamente contenute; le versioni UL, idonee per applicazioni negli USA e in Canada, sono disponibili da 100A a 800A ed hanno le dimensioni più compatte oggi disponibile sul mercato.
La versione quadripolare è facilmente realizzabile direttamente dal cliente grazie al quarto polo aggiuntivo venduto separatamente che, come i morsetti di neutro e di terra, può essere montato su entrambi i lati dell’interruttore sezionatore utilizzando le 2 viti fornite. Gli interruttori sezionatori vengono montati su piastra mediante 4 viti senza alcun vincolo di posizionamento.
I commutatori sezionatori GLC sono forniti già assemblati nelle configurazioni tripolare e quadripolare, presentano caratteristiche elettriche adeguate a soddisfare qualsiasi esigenza applicativa pur avendo dimensioni estremamente compatte. Il montaggio avviene su piastra mediante 4 viti senza alcun vincolo di posizionamento.
Grazie alle finestrature trasparenti poste sul fronte dei prodotti, è possibile visionare lo stato di aperto o chiuso dei contatti di potenza.

Le maniglie, vendute separatamente, permettono di realizzare versioni a comando diretto oppure blocco porta con l’aggiunta di una prolunga. Tutte le versioni sono dotate di un meccanismo di blocco lucchettabile integrato e sono disponibili con il massimo grado di protezione sul mercato (IP66, IP69K e NEMA 4X).
Per le maniglie blocco porta sono previste aste di rinvio comando di lunghezze differenti e, al fine di evitare che l’inclinazione di aste molto lunghe provochi interferenze con le portelle, viene anche proposto un utile accessorio che invita l’asta ad entrare nella maniglia in fase di chiusura della portella.
Tutte le maniglie blocco porta sono conformi alla norma UL508A che richiede la possibilità di ispezionare il quadro in tensione da parte di personale formato. Sono infatti dotate di meccanismo di inibizione dell’interblocco meccanico con interruttore in posizione di ON che rende possibile l’apertura della portella. Questo meccanismo non può essere attivato senza un attrezzo, garantendo quindi che la manovra sia totalmente volontaria.
Oltre agli accessori già citati, sono disponibili attacchi terminali, contatti ausiliari, copri attacchi e separatori di fase. Gli attacchi terminali sono montati a vite; per gli altri accessori non è necessario alcun attrezzo poiché vengono montati a scatto rendendo l’installazione rapida ed intuitiva.
La compattezza e l’ampiezza della gamma rendono la serie GL la soluzione ideale per il sezionamento, soprattutto per installazioni con spazi limitati.