Descargadores de sobretensión para aplicaciones fotovoltaicas
El descargador de sobretensión tipo SG2… con cartucho extraíble para aplicaciones fotovoltaicas es apto para instalarse en el lado de corriente continua de los sistemas fotovoltaicos y para protegerlos contra sobretensiones inducidas.
Los cartuchos de protección son extraíbles y pueden sustituirse fácilmente para un rápido mantenimiento.

Operational characteristics
- Tensión máxima operativa Ucpv: 600VDC, 1100VDC, 1500VDC;
- Versiones con o sin salida de relé con contacto conmutado para indicación remota del estado;
- Grado de protección: IP20.