Contactores de Seguridad Serie BF
Lovato Electric amplía su gama de dispositivos de seguridad con los nuevos contactores BFS, diseñados para cumplir con los requerimientos de la ISO 13849-1 (Seguridad en máquinas – Partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control) y la IEC/EN 62061 (Seguridad en máquinas – Seguridad funcional de los sistemas de control de seguridad- relacionados con la seguridad).
La gama está compuesta por contactores de tres polos con corriente nominal del motor de 9 a 38A en AC-3 a 400V, disponibles en diferentes bobinas de control a 24VAC, 110VAC, 230VAC y 24VDC.
Los tamaños de hasta 25 A incorporan contactos auxiliares 2NO+3NC, mientras que los tamaños superiores tienen 2NO+2NC.

Los contactores de seguridad de la serie BF cumplen con la función de “Contactos Espejo” (IEC/EN 60947-4-1), que requiere que el contacto auxiliar NC no pueda estar en posición cerrada al mismo tiempo que el contacto principal NO, incluso en una condición de fallo (soldadura del contacto principal), y “Contactos Mecánicamente Vinculados” (IEC/EN 60947-5-1), que evita el cierre simultáneo de los contactos auxiliares NO y NC, incluso en una condición de fallo (soldadura de los contactos NO o NC).
En comparación con los contactores tradicionales, los contactores BFS también ofrecen características adicionales:
- Bloque de contactos auxiliares no extraíble del contactor para evitar manipulaciones
- Operación manual o con herramientas imposibilitada con protecciones
- Bloque de contactos auxiliares con cubierta amarilla para resaltar los dispositivos que forman parte del circuito de seguridad
- Estado del contactor claramente visible a través de la ventana frontal.
Estas características permiten lograr un alto grado de fiabilidad y hacen que los contactores BFS sean la solución ideal en aplicaciones de seguridad.