New switch disconnectors GLD UL98B up to 200A
Lovato Electric switch disconnectors for photovoltaic applications GL series are now available with the new versions UL98B.
Lovato Electric switch disconnectors for photovoltaic applications GL series are now available with the new versions UL98B.
Los arrancadores de motor electrónicos serie ME son arrancadores compactos en una caja de 22,5mm de ancho para...
Los Relés de Estado Sólido (SSR) se han añadido a la amplia gama de productos ofrecidos en el catálogo de LOVATO Electric...
LOVATO Electric amplía su gama de productos con la introducción de repartidores modulares de la serie ACB.
Los relés de la serie HR ahora también se suministran ya montados en su zócalo.
Se amplía la gama de variadores de frecuencias serie VLB con 4 tamaños de potencia, de 0,4 a 2,2 kW, con alimentación monofásica de 200...240 VCA.