LOVATO Lab

LOVATO LAB es el laboratorio de I+D de LOVATO Electric especializado en pruebas de I+D.
El laboratorio nace de la necesidad de ampliar la capacidad de la empresa para realizar pruebas para el desarrollo de nuevos productos de alto rendimiento, garantizando los más altos estándares de seguridad y fiabilidad y reduciendo el tiempo de comercialización.
Hay tres tipos de prueba:
- pruebas de desarrollo de nuevos productos;
- pruebas periódicas de productos existentes.
- pruebas de validación para el cumplimiento de regulaciones y normativas;
El sistema de calidad del laboratorio de LOVATO Electric cumple con la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 y está acreditado por los principales organismos nacionales e internacionales como LOVAG/ACAE e IMQ para realizar los ensayos necesarios para obtener las certificaciones de producto.

El laboratorio está equipado con alternadores síncronos de media tensión, una celda GTEM para ensayos de EMC, un sistema de cortocircuito sintético clasificado para 65kA, generadores de corriente programables para pruebas de temperatura y corte térmico, generadores de corriente de alta precisión, registradores de datos aislados de alta frecuencia de muestreo y disyuntores de derivación estática.
LOVATO LAB también está equipado con cámaras de alta velocidad y cámaras térmicas para el estudio de fenómenos físicos relacionados con los productos.
Para los ensayos de vida útil eléctrica y mecánica, cuenta con numerosos bancos de pruebas y un alternador síncrono de baja tensión para la generación de energía hasta 1800 kVA.
También hay un tomógrafo de 225 kV para probar los más variados y exigentes requisitos de calidad, que analiza la estructura de las piezas en su totalidad, tanto interna como externamente.