Nuevos diferenciales P1RD… y P1RE…
Nuevo diseño para homogeneizar la familia.
Interruptores diferenciales puros P1RD…
La introducción del nuevo tipo P1RD… permite la instalación de contactos auxiliares y la conexión de disyuntores en miniatura y accionados por corriente residual en una sola barra de alimentación.
Están disponibles hasta 63A, en versiones de 2 y 4 polos con disparo de clase AC o A, y para disparo de clase residual, y para corrientes residuales de 30mA y 300mA. También está disponible un dispositivo para bloquear la palanca.
Circuito operado por corriente residual
interruptores automáticos con protección de sobrecarga P1RE…
El nuevo tipo P1RE… ofrece la opción de instalar contactos auxiliares y cuenta con una palanca de actuador doble para diferenciar el funcionamiento con corriente residual de la protección contra sobrecarga. También cuentan con una nueva barrera aislante en los terminales de conexión. Esto significa que el índice de protección IP20 cubre no solo la parte frontal del producto, sino también los terminales de conexión, que mantienen el índice de protección independientemente de la sección transversal del cable que se utilice.
Están disponibles hasta 40A en la versión 1P+N con disparo AC o clase A, para corrientes residuales de 30mA y 300mA y curva de disparo térmico tipo C
Los terminales de los RCD ahora están alineados geométricamente con los terminales de los interruptores automáticos en miniatura para permitir que se conecten a los embarrados de alimentación.
Ya están disponibles bloques adicionales para este tipo de equipos, los mismos que se pueden utilizar para los magnetotérmicos (compatibilidad perfecta, sin necesidad de comprar códigos específicos).