Nuevo Mini Relé HR40…
![HR40_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/04/HR40_580.jpg)
LOVATO Electric ha ampliado la gama de relés de uso general con la incorporación del mini-relé HR40…
Equipados con 1 o 2 contactos conmutados, los HR40… tienen una carcasa transparente que permite ver la posición y el estado de desgaste de los contactos. Con un contacto conmutado, la corriente nominal es de 16A si se fija directamente en las placas electrónicas, pero si se utiliza con la toma de corriente el máximo es de 10A. En las versiones con 2 contactos conmutados la corriente nominal In es de 10A.
Las tensiones de control van de 12 a 24VDC. Los relés HR40… están certificados cURus y TÜV y cumplen con la norma IEC/EN/BS 61810.