Botoneras Serie LP4…

LOVATO Electric amplía su gama de botoneras con la nueva Serie LP4…, que se distingue por un diseño moderno y elegante, fabricadas en una envolvente compacta para su instalación en carriles de perfil de 40 mm.

Las botoneras LP4 se entregan completas con los actuadores y elementos de contacto ya instalados, listas para su uso (plug and play), mediante un conector M12.

La gama incluye versiones con pulsadores de seta para paro de emergencia, así como pulsadores rasantes, destinados al control de encendido/apagado o subida/bajada.

La gama se complementa con las botoneras tipo LP4…L con interfaz IO-Link, un protocolo estandarizado para la comunicación entre dispositivos industriales (como sensores y actuadores) y un sistema de control. Esta solución innovadora y versátil proporciona funcionalidades de diagnóstico en tiempo real y configuración remota, lo que simplifica las operaciones de instalación y mantenimiento, asegurando flexibilidad y confiabilidad.