Sistemas de protección de interfaz PMVF81 y PMVF90

LOVATO Electric ha añadido dos nuevas referencias, PMVF81 y PMVF90, a su serie de sistemas de protección de interfaz.

El PMVF81 ha sido diseñado en cumplimiento con las normas alemanas VDE-AR-N 4105 y VDE V 0216-1-1 para baja tensión, VDE-AR-N 4110 para media tensión y VDE-AR-N 4120 para alta tensión.
Estas normas no solo se aplican en Alemania, sino que también son aceptadas o requeridas en muchos otros países, incluyendo Suiza, Francia, Rumanía, Croacia, Sudáfrica, Turquía, Grecia, Chipre, Noruega, India, Australia como países destacados.
El PMVF81 reemplaza al código PMVF80, diferenciándose en dimensiones más compactas (4 módulos frente a los 6 del PMVF80), un rango de alimentación auxiliar extendido (24…240 VAC/DC) y un mayor número de I/Os integradas.

El PMVF90 está diseñado para aplicaciones que requieren por normativa tres umbrales de tensión máxima, por ejemplo, para instalaciones en República Checa y Eslovaquia.
Los dispositivos incluyen todas las protecciones necesarias para el control de tensión y frecuencia según sus respectivas normas de referencia.

Ambos códigos cuentan con tres salidas de relé: dos para controlar el dispositivo IS y la copia de seguridad, y una salida programable, junto con un registro de los últimos eventos.
Ambos dispositivos son expandibles con módulos de expansión de la serie EXM para la expansión de I/Os adicionales o un puerto de comunicaciones que puede ser Ethernet, RS485, USB o RS232, para su integración en una red de supervisión.