Dispositivo de protección contra sobretensiones SG13PA…RUL
LOVATO Electric amplía su gama de dispositivos de protección contra sobretensiones con el nuevo modelo SG1…UL, con certificado cULus y diseñado para los mercados de Norteamérica y Canadá.
Entre las nuevas ofertas se encuentra el dispositivo de protección contra sobretensiones SA1F34A275R con fusible integrado y función de “sin corriente de fuga”, que combina el rendimiento de los dispositivos de protección contra sobretensiones Tipo 1 y Tipo 2 en un solo producto. Además, LOVATO Electric presenta los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones SASD para líneas de datos, Tipo C2-D1, adecuados para proteger líneas BUS de 24VDC y líneas telefónicas.
Esta expansión posiciona a LOVATO Electric como un actor clave en el sector, ofreciendo una gama completa de soluciones para dispositivos de protección contra sobretensiones, incluyendo modelos Tipo 1 y 2 para sistemas de CA, protegiendo cuadros de distribución primaria de impactos directos e indirectos de rayos, dispositivos de protección contra sobretensiones Tipo 2 para la protección de cuadros intermedios de sobretensiones inducidas, y Tipo 3 para la protección de equipos de uso final.
Lovato Electric también ofrece dispositivos de protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas, incluyendo modelos Tipo 1,2 y Tipo 2 para sistemas con tensiones nominales de 600VDC a 1500VDC. La gama también incluye dispositivos de protección contra sobretensiones para la protección de líneas de datos, incluyendo RS485, Ethernet y líneas telefónicas.