Portafusibles con luz indicadora de estado versiones 2P y 3P

La gama de portafusibles tipo FB01F y FB01G aprobados por UL ahora incluye las versiones 2P y 3P con luz indicadora de estado.

Montados en un carril DIN de 35 mm, esta versión con indicador de estado permite determinar rápidamente si el fusible sigue operativo o necesita ser reemplazado. Son adecuados para aplicaciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente en cualquier tipo de motor e instalaciones eléctricas en sistemas de baja tensión. Generalmente se instalan aguas abajo de un seccionador y aguas arriba de contactores o cargas.