Relés de Estado Sólido (SSR) serie HS.
Otro producto innovador de la gama LOVATO.
Los Relés de Estado Sólido (SSR) se han añadido a la amplia gama de productos ofrecidos en el catálogo de LOVATO Electric. Estos dispositivos representan una solución moderna y confiable para controlar cargas eléctricas en muchas aplicaciones industriales.
¿Qué es un relé de estado sólido?
Los relés de estado sólido son dispositivos electrónicos que controlan cargas eléctricas mediante semiconductores. Al no tener partes móviles, esta tecnología ofrece numerosas ventajas como una mayor vida útil, un funcionamiento rápido y la posibilidad de una frecuencia ON/OFF muy alta.
Introducción a nuestra gama de relés de estado sólido
Nuestra gama de relés de estado sólido está diseñada con la mayor precisión y confiabilidad para satisfacer las necesidades de las industrias más exigentes. Particularmente adecuados para controlar cargas resistivas, también son adecuados para controlar cargas inductivas como válvulas solenoides y pequeños motores eléctricos.
Uno de los principales campos de aplicación de los SSR es en máquinas de ‘alimentos y bebidas’, es decir, equipos para la industria alimentaria como hornos, freidoras, lavavajillas, etc.; También se utilizan comúnmente en máquinas de embalaje y embalaje, máquinas de moldeo de plástico, aire acondicionado y para todas las aplicaciones donde es necesario el control de resistencias de calentamiento.
¿Por qué elegir los relés de estado sólido eléctricos LOVATO?
La gama de relés de estado sólido de LOVATO Electric cubre clasificaciones de corriente de 15 A a 130 A. Los SSR se fabrican en varios tipos, en versiones con y sin disipador de calor. El más pequeño, llamado mini SSR, tiene una corriente nominal de 25A para cargas monofásicas de hasta 280VAC, mide sólo 20x20mm y está equipado con terminales faston. La forma coloquialmente llamada ‘disco de hockey’ cubre corrientes de 25 A a 130 A para cargas con voltajes desde 280 VCA hasta 600 VCA. Este tipo está disponible en versiones monofásica y bifásica. Luego están las versiones con disipador integrado, cuya versión monofásica tiene sólo 18 mm de ancho para corrientes de 20A, 25A y 30A. En los productos con disipador integrado también están disponibles versiones trifásicas con 2 o 3 fases controladas. La corriente máxima de las versiones con disipador es de 60A para voltajes de carga de hasta 600V. Los códigos con disipador tienen certificación cULus mientras que los demás, según el tipo, tienen certificación cURus, CSA y VDE. La fijación de las versiones sin disipador es mediante tornillo, mientras que las con disipador son para montaje en carril DIN. La salida del lado de carga de los SSR, según el modelo, está protegida con un varistor o con TVS (supresor de tensión transitoria).
Accesorios
En la gama de accesorios para los SSR de LOVATO Electric, cabe destacar la disponibilidad de los módulos de monitorización de corriente a presión en el frontal de las versiones monofásicas con disipador. Este accesorio comprueba que la corriente esté dentro de un rango configurable con un simple botón de autoaprendizaje y genera una alarma si se superan los límites.
También existen modelos con comunicación Modbus y función de control de temperatura.
Finalmente, para las versiones sin disipador, están disponibles disipadores, también con ventilador, pads térmicos y adaptador para carril DIN. En conclusión, los relés de estado sólido de LOVATO Electric representan un elemento importante en el control de carga, completando la línea de productos de LOVATO Electric relacionados con el control de potencia.